AGRU 70307351109 Tee reduced short spigot PE 100-RC black 355/110 SDR9 ISO S-4
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/fittings_with_short_spigot/307.prj},{NB=AGRU_70307351109_Tee reduced_short spigot_PE 100-RC black_355/110 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70307351109},{M=70307351109},{BILDCODE=307},{WEIGHT=17.330},{DIMENSIONLANG=355/110 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=355/110},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=355.000},{DA1=110},{S=39.700},{S1=12.300},{L=310.000},{L3=75.000},{D1=420.000},{Z=302.500},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 125
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
307 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_70307351109_Tee reduced_short spigot_PE 100-RC black_355/110 SDR9 ISO S-4
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70307351109
70307351109
M
Article number
70307351109
70307351109
BILDCODE
Image Code
307
WEIGHT
Weight
17.330
17.330
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
355/110 SDR9 ISO S-4
355/110 SDR9 ISO S-4
DURCHMESSER
Dimension short
355/110
355/110
EXT_BEZ_1
Description 1
Tee reduced
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
355.000
355.000
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
110
110
mm
S
39.700
39.700
mm
S1
12.300
12.300
mm
L
Dimension L
310.000
310.000
mm
L3
75.000
75.000
mm
D1
420.000
420.000
mm
Z
302.500
302.500
mm