AGRU 14014016011 Backing Ring DIN steel insert/for stub flange PP-FRP black 160 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/14_014.prj},{NB=AGRU_14014016011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_160 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14014016011},{M=14014016011},{BILDCODE=14.014},{WEIGHT=2.600},{DIMENSIONLANG=160 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=160},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/for stub flange},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=160.000},{DN=150.000},{D=285.000},{D2=22.000},{D3=178.000},{B=23.000},{K=240.000},{NM=60.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000},{X1=14110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
14.014 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_14014016011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_160 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
14014016011
14014016011
M
Article number
14014016011
14014016011
BILDCODE
Image Code
14.014
WEIGHT
Weight
2.600
2.600
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
160 - MOP 16 bar
160 - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
160
160
EXT_BEZ_1
Description 1
Backing Ring DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
steel insert/for stub flange
MATERIAL
Material
PP-FRP black
HERSTELLV
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
DA
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
DN
150.000
150.000
D
285.000
285.000
mm
D2
22.000
22.000
mm
D3
178.000
178.000
mm
B
23.000
23.000
mm
K
240.000
240.000
mm
NM
60.000
60.000
P
16.000
bar
NUMB
8.000
8.000
KGEW
0.000
mm
X1
14110
14110