AGRU 80098281633 Support Disc PP/PP 280/160 SDR33
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PP-PP Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pp_pp_simultaneous_welding/098.prj},{NB=AGRU_80098281633_Support Disc_PP/PP_280/160 SDR33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=80098281633},{M=80098281633},{BILDCODE=098},{WEIGHT=0.140},{DIMENSIONLANG=280/160 SDR33},{DURCHMESSER=280/160},{EXT_BEZ_1=Support Disc},{MATERIAL=PP/PP},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{D=259.000},{D1=280.000},{D2=160.000},{D3=163.000},{B=12.000},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
098 - Support Disc
Bill of material
AGRU_80098281633_Support Disc_PP/PP_280/160 SDR33
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
80098281633
80098281633
M
Article number
80098281633
80098281633
BILDCODE
Image Code
098
WEIGHT
Weight
0.140
0.140
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
280/160 SDR33
280/160 SDR33
DURCHMESSER
Dimension short
280/160
280/160
EXT_BEZ_1
Description 1
Support Disc
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
D
259.000
259.000
mm
D1
280.000
280.000
mm
D2
160.000
160.000
mm
D3
163.000
163.000
mm
B
12.000
12.000
mm