??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
137 - Dog Bone Type I
Bill of material
AGRU_80137169037_Dog Bone Type I_without cut out_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
137
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Dog Bone Type I
EXT_BEZ_2
Description 2
without cut out
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm