??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
141 - Festpunkt
Stückliste
AGRU_80141169037_Dog Bone_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
141
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Festpunkt
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
für Lecküberwachung
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
with connection to single-pipe
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Simultanschweissung
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm