AGRU 11198633271 Poly-Flo Reducer concentric PPR grey 90/63-50/32 SDR17/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PPR Poly-Flo
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/ppr_poly_flo/198.prj},{NB=AGRU_11198633271_Poly-Flo Reducer_concentric_PPR grey_90/63-50/32 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11198633271},{M=11198633271},{BILDCODE=198},{WEIGHT=0.275},{DIMENSIONLANG=90/63-50/32 SDR17/11},{DURCHMESSER=63/32},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Reducer},{EXT_BEZ_2=concentric},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=5.400},{S2=5.800},{S3=3.000},{S4=3.000},{L=110.000},{L1=10.000},{L2=30.000},{L3=28.000},{D1=90.000},{D2=63.000},{D3=50.000},{D4=32.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
198 - Poly-Flo Reducer
Bill of material
AGRU_11198633271_Poly-Flo Reducer_concentric_PPR grey_90/63-50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
11198633271
11198633271
M
Article number
11198633271
11198633271
BILDCODE
Image Code
198
WEIGHT
Weight
0.275
0.275
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
90/63-50/32 SDR17/11
90/63-50/32 SDR17/11
DURCHMESSER
Dimension short
63/32
63/32
EXT_BEZ_1
Description 1
Poly-Flo Reducer
EXT_BEZ_2
Description 2
concentric
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
5.400
5.400
mm
S2
5.800
5.800
mm
S3
3.000
3.000
mm
S4
3.000
3.000
mm
L
Dimension L
110.000
110.000
mm
L1
10.000
mm
L2
30.000
mm
L3
28.000
28.000
mm
D1
90.000
90.000
mm
D2
63.000
63.000
mm
D3
50.000
50.000
mm
D4
32.000
32.000
mm