AGRU 28007221611 Reducer concentric short spigot HDPE-el black 225/160 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
HDPE-ESD el Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/hdpe_esd_el_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/007.prj},{NB=AGRU_28007221611_Reducer concentric_short spigot_HDPE-el black_225/160 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=28007221611},{M=28007221611},{BILDCODE=007},{WEIGHT=1.070},{DIMENSIONLANG=225/160 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=225/160},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=HDPE-el black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=225.000},{DA1=160},{S=20.500},{S1=14.600},{L=90.000},{L1=15.000},{L2=12.000},{X1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
007 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_28007221611_Reducer concentric_short spigot_HDPE-el black_225/160 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
28007221611
28007221611
M
Article number
28007221611
28007221611
BILDCODE
Image Code
007
WEIGHT
Weight
1.070
1.070
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
225/160 SDR11 ISO S-5
225/160 SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
225/160
225/160
EXT_BEZ_1
Description 1
Reducer concentric
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
HDPE-el black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
160
160
mm
S
20.500
20.500
mm
S1
14.600
14.600
mm
L
Dimension L
90.000
90.000
mm
L1
15.000
15.000
mm
L2
12.000
12.000
mm