AGRU 28012018011 Stub Flange DIN short spigot HDPE-el black 180X16.4 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
HDPE-ESD el Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/hdpe_esd_el_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/012.prj},{NB=AGRU_28012018011_Stub Flange DIN_short spigot_HDPE-el black_180X16.4 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=28012018011},{M=28012018011},{BILDCODE=012},{WEIGHT=1.175},{DIMENSIONLANG=180X16.4 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=short spigot},{EXT_BEZ_4=electrically conductive},{MATERIAL=HDPE-el black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=180.000},{S=16.400},{L=93.000},{L3=43.000},{D3=183.000},{D4=212.000},{H=30.000},{X1=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_28012018011_Stub Flange DIN_short spigot_HDPE-el black_180X16.4 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
28012018011
28012018011
M
Article number
28012018011
28012018011
BILDCODE
Image Code
012
WEIGHT
Weight
1.175
1.175
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
180X16.4 SDR11 ISO S-5
180X16.4 SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
180
180
EXT_BEZ_1
Description 1
Stub Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
EXT_BEZ_4
Description 4
electrically conductive
MATERIAL
Material
HDPE-el black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
S
16.400
16.400
mm
L
Dimension L
93.000
93.000
mm
L3
43.000
43.000
mm
D3
183.000
183.000
mm
D4
212.000
212.000
mm
H
30.000
30.000
mm