??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
087 - Codo de transición de 90°
Lista de materiales
AGRU_22087002007_Transition Elbow 90_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
087
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Codo de transición de 90°
EXT_BEZ_2
Descripción 2
with R metal female thread
EXT_BEZ_3
Descripción 3
-
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
fusión de manguito
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
12.000 mm
T2
25.000 mm
K
mm
K1
37.000 mm
RIN
Pulgada
KGEW
mm
E
Dimension E
mm