??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
087 - Coude de transition 90°
Nomenclature
AGRU_22087002007_Transition Elbow 90_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
087
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Coude de transition 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
with R metal female thread
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Matériel
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
12.000 mm
T2
25.000 mm
K
mm
K1
37.000 mm
RIN
Pouce
KGEW
mm
E
Dimension E
mm