??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
097 - Tê de transição
Lista de peças
AGRU_22097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PE 100 blue_25X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
097
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Tê de transição
EXT_BEZ_2
Descrição 2
com rosca fêmea de metal
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de encaixe
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
L
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 polegada
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm