??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
001.20 - Bogen 45°
Stückliste
AGRU_11001231533_Bend 45_300mm both sides elongated_PP grey_315X9.7 SDR33 ISO S-16
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
001.20
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Bogen 45°
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
300mm beidseitig verlängert
MATERIAL
Material
PP grau
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt+geschweisst
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf + E-Muffenschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
300.000 mm
L1
mm
L2
mm