??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
086 - Coude de transition 90°
Nomenclature
AGRU_11086002007_Transition Elbow 90_with metal male thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
086
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Coude de transition 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
avec filetage ext. métallique
EXT_BEZ_3
Description 3
class1-10bar class2-8bar
MATERIAL
Matériel
PPR gris
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
K
mm
K1
mm
RIN
Pouce
KGEW
mm
E
Dimension E
mm