AGRU 72339113111 Swing Type Check Valve+Spring FPM-sealing S4 PP Pure grey 315 - MOP 6 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/339_11.prj},{NB=AGRU_72339113111_Swing Type Check Valve+Spring_FPM-sealing S4_PP Pure grey_315 - MOP 6 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72339113111},{M=72339113111},{BILDCODE=339.11},{WEIGHT=2.890},{DIMENSIONLANG=315 - MOP 6 bar},{DURCHMESSER=315},{EXT_BEZ_1=Swing Type Check Valve+Spring},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing S4},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection DIN},{DA=315.000},{DN=300.000},{D1=380.000},{D2=223.800},{B=45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
339.11 - Swing Type Check Valve+Spring
Bill of material
AGRU_72339113111_Swing Type Check Valve+Spring_FPM-sealing S4_PP Pure grey_315 - MOP 6 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
72339113111
72339113111
M
Article number
72339113111
72339113111
BILDCODE
Image Code
339.11
WEIGHT
Weight
2.890
2.890
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
315 - MOP 6 bar
315 - MOP 6 bar
DURCHMESSER
Dimension short
315
315
EXT_BEZ_1
Description 1
Swing Type Check Valve+Spring
EXT_BEZ_2
Description 2
FPM-sealing S4
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection DIN
DA
Outside diameter (DAOD)
315.000
315.000
mm
DN
300.000
300.000
D1
380.000
380.000
mm
D2
223.800
223.800
mm
B
45.000
45.000
mm