??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
363.15 - Válvula esférica M1
Lista de peças
AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
363.15
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Válvula esférica M1
EXT_BEZ_2
Descrição 2
vedação FPM
MATERIAL
Material
PP cinza
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
10.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm