??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
334.1 - Bride pleine sans insert acier
Nomenclature
AGRU_35334105000_Blind Flange no steel insert_ANSI/pressureless applications_PVDF UHP natural_50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
334.1
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride pleine sans insert acier
EXT_BEZ_2
Description 2
ANSI/application sans pression
MATERIAL
Matériel
PVDF UHP naturel
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabrication mécanique
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
D
mm
D2
mm
B
19.000 mm
K
mm
NUMB
KGEW
0.000 mm