AGRU 34153011000 Double socket for pressureless applications AGRU-Vent PVDF 110X3.0
agru
PURAD
PVDF Liner Ventilation Exhaust System
fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_liner_ventilation_exhaust_system/fittings/153.prj},{NB=AGRU_34153011000_Double socket_for pressureless applications_AGRU-Vent PVDF_110X3.0 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=34153011000},{M=34153011000},{BILDCODE=153},{WEIGHT=0.202},{DIMENSIONLANG=110X3.0},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Double socket},{EXT_BEZ_2=for pressureless applications},{MATERIAL=AGRU-Vent PVDF},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Hot-gas-welding},{DA=110.000},{S=3.000},{L=98.000},{L1=40.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
153 - Double socket
Bill of material
AGRU_34153011000_Double socket_for pressureless applications_AGRU-Vent PVDF_110X3.0
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
34153011000
34153011000
M
Article number
34153011000
34153011000
BILDCODE
Image Code
153
WEIGHT
Weight
0.202
0.202
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
110X3.0
110X3.0
DURCHMESSER
Dimension short
110
110
EXT_BEZ_1
Description 1
Double socket
EXT_BEZ_2
Description 2
for pressureless applications
MATERIAL
Material
AGRU-Vent PVDF
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Hot-gas-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
3.000
3.000
mm
L
Dimension L
98.000
98.000
mm
L1
40.000
40.000
mm