??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
001.20 - Curva de 45°
Lista de materiales
AGRU_35001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF UHP natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
001.20
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Curva de 45°
EXT_BEZ_2
Descripción 2
100mm alargado ambas caras
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Proceso de manufactura
inyección+soldadura
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
mm
L2
mm