??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024.4 - Überwurfmutter
Stückliste
AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
35024407521
M
Artikelnummer
35024407521
BILDCODE
Bildcode
024.4
WEIGHT
Gewicht
0.290 kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
75/90 - S 107.5X3.6
DURCHMESSER
Dimension kurz
75/90
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Überwurfmutter
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
Ersatzteil Verschraubung 024
MATERIAL
Werkstoff
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
DA
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 Zoll