??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
024.4 - Tuerca de unión
Lista de materiales
AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
35024407521
M
Número de artículo
35024407521
BILDCODE
Código de imagen
024.4
WEIGHT
Peso
0.290 kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
75/90 - S 107.5X3.6
DURCHMESSER
Dimensión corta
75/90
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Tuerca de unión
EXT_BEZ_2
Descripción 2
recambio para junta 024
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
DA
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 Pulgada