??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
303.1 - Adaptateur de mesure
Nomenclature
AGRU_35303120021_Instrumentation Fitting_without thread_PVDF UHP natural_200X9.6 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
303.1
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptateur de mesure
EXT_BEZ_2
Description 2
sans filetage
MATERIAL
Matériel
PVDF UHP naturel
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabrication mécanique
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
50.000 mm
D1
mm