??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCE-20-M4 - 紧固件-T型螺母
Bill of material
BCE-20-M4
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BCE
C2
SYXC
20系列
M
N
6 mm
E
1.2 mm
H
4.5 mm
K
6 mm
L
11.0 mm
G
zl
g
PDF
BCE.pdf