??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
EKE-30-3060-M12 - 30中心孔6.8系列铝型材-地面组件*支脚连接板
明细表
EKE-30-6630R-M16
CODE
EKE
C2
适用型材
30系列
GG
规格
Q
0
Q2
LM
LD
DQ
TD
M2
M1
30
M
mm
L1
60 mm
L2
mm
W1
30 mm
W2
d
mm
H
12 mm
G
单品重量
g
JGZJ
紧固组件
PDF
eke-30-3060-m12.pdf
K3
9.0 mm
K4
15.0 mm
E
mm