??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BEE-30-M4 - 30中心孔6.8系列铝型材-紧固件*后装弹珠螺母
Bill of material
BEE-30-M5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BEE
C2
SYXC
30系列
M
N
8 mm
E
0.5 mm
H
7.8 mm
K
12.0 mm
L
20.0 mm
G
zl
g
PDF
bee-30-m4.pdf