??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BFE-30-M6-12 - 紧固件-T型螺栓
Bill of material
BFE-30-M6-25
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BFE
C2
SYXC
30系列
M
L
mm
F
15.5 mm
N
8 mm
K
8.0 mm
H
7.5 mm
E
1.5 mm
G
zl
g
PDF
bfe-30-m6-12.pdf