??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CZE-30-D - 30中心孔6.8系列铝型材--连接件*端面连接件
Bill of material
CZE-30-T
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
CZE
C2
SYXC
30系列
GG
Q
0
LM
-
LD
DQ
-
TD
-
M
M1
30
L
30 mm
H
30 mm
B
30 mm
D
18.0 mm
D1
d
9.0 mm
R
2.0 mm
G
ZL
g
JGZJ
PDF
cze-30-d.pdf
K3
mm
K4
2.0 mm
E
3 mm
N
mm
T
8.500 mm
P
3.000 mm