??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
EPE-40-M12 - 40槽宽8.2系列铝型材--地面组件 脚轮、支脚安装板
明细表
EPE-40-M16
CODE
代号
A
120 mm
BZ
产品备注
B
40 mm
C
20 mm
G
重量
0.300 kg
N
JIGUZUJIAN
紧固组件
PDF
epe-40-m12.pdf
D
30 mm
E
50 mm
F
8 mm
M
8
L1
74 mm
L2
45 mm
G2
8 mm
T
12 mm
GUIGE
规格
A1
0
EEE
EPE
Q