??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BFE-40-M8-16 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺栓
明细表
BFE-40-M8-25
CNSORDERNO
订购编号
CODE
代号
BFE
C2
适用型材
40系列
M
M8
L
mm
F
18.0 mm
N
8 mm
K
8.0 mm
H
8.0 mm
E
3.0 mm
G
单品重量
g
PDF
BFE.pdf