??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CME-45A-ST - 45系列铝型材--连接件-L型角槽连接件A型
明细表
CME-45A
CODE
CME
C2
适用型材
45系列
GG
规格
单个供货
Q
0
Q2
LM
-
LD
-
DQ
-
TD
-
M1
45A
M
M8
L
31 mm
H
37.0 mm
T
7.2 mm
B
17.0 mm
N
10 mm
G
单品重量
36.4 g
JGZJ
紧固组件
-
PDF
cme-45a.pdf
K
8.0 mm
K1
12.0 mm
K2
5.0 mm
K3
7.0 mm
K4
8.0 mm