??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EDE - 带安装孔固定型尼龙支脚
Bill of material
EDE-100-M16-150-A
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
EDE
D
100 mm
M
L
mm
D1
74 mm
H
45 mm
B
36 mm
DD
d
11 mm
ZH
1000 kg
MATERIALS
A
PDF
EDE.pdf mm