MAAPCB-50-1
A&T-3D Gallery
zonghe
33
cixi
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/cixi/maapca.prj},{NB=MAAPCB-50-1},{CODE=MAAPCB},{LX=普通吸力/双磁芯},{WKCZ=PE},{XFCZ=SPCC},{BMCL1=白色},{BMCL2=镀彩锌},{L=50},{LF=50.0},{D1=60.0},{D2=41},{H=18},{H1=16.0},{H2=9.5},{XD=0.0},{XDF=0.0},{F=16},{F1=3.5},{S=10},{S1=20},{Q=13.0},{E=35},{XFBSL=2},{FPLD=6},{XYL=2.4},{CKZL=0.038},{LJD=3},{PDF=maapca.pdf},{PPATH=maapca/maapca04.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MAAPCA - 普通型磁吸——普通吸力.双磁芯
Bill of material
MAAPCB-50-1
CNSORDERNO
Bestellnummer
MAAPCB-50-1
MAAPCB-50-1
CODE
MAAPCB
MAAPCB
LX
类型
普通吸力/双磁芯
WKCZ
外壳材质
PE
PE
XFCZ
吸附板材质
SPCC
BMCL1
外壳表面处理
白色
BMCL2
吸附板表面处理
镀彩锌
镀彩锌
L
GG
50
50
LF
GGF
50.0
50.0
D1
60.0
60.0
D2
41
41
H
18
18
H1
16.0
16.0
H2
9.5
9.5
XD
d
0.0
0.0
XDF
d
0.0
0.0
F
L
16
16
F1
L1
3.5
3.5
S
10
10
S1
20
20
Q
13.0
13.0
E
35
35
XFBSL
吸附板数量
2
2
FPLD
附配螺钉
6
6
XYL
吸引力
2.4
2.4
kgf
CKZL
参考重量
0.038
0.038
kg/pcs
LJD
3
3
PDF
maapca.pdf