??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFI - 长型-碳钢蝶形合页
Bill of material
HGPBFI-150
CNSORDERNO
bestllnummer
HGPBFI-150
CODE
代号
HGPBFI
GG
规格
150
XJB
性价比
经济型
BMCL
表面处理
镀锌
LX
类型
圆孔型
CZ
材质
SPCC
L
32.000 mm
H
150.000 mm
L1
21.000 mm
H1
60.000 mm
T
1.500 mm
E
7.000 mm
D1
d1
3.500 mm
D
5.000 mm
FZ
负载
40 kg
CKZL
参考重量
0.08 kg/pcs
PDF
hgpbfi.pdf