??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSDA - 合页 铝框架专用
Bill of material
HGPSDA-60A
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
HGPSDA
GG
规格
L
L2
L3
L4
D
D1
DD
DD1
T
4.000
E
11.500
H
60.000
H1
40.000
PDF
hgpsda.pdf
FZ
负载
30 kg
CKZL
参考重量
kg/pcs
LX1
类型
铝框架专用
LX2
类型
左右偏执型
LX3
类型
锥形孔
CZ
材质
SCS13
BMCL
表面处理
镜面抛光