PHJBUD-L100
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phjbud.prj},{NB=PHJBUD-L100},{CODE=PHJBUD},{LX=内外装型/带安装板斜拉型},{CZ2=SUS304},{BMCL2=-},{L=100},{B=10},{B1=52},{L1=124},{L2=138},{XB=13},{XB1=5},{D=5.4},{D1=10.5},{S=16},{K=43},{M=5},{FZ=2000},{CKZL=0.12},{PDF=phjbud.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHJBUD - 角形拉手斜拉型
Bill of material
PHJBUD-L100
CNSORDERNO
bestellnummer
PHJBUD-L100
PHJBUD-L100
CODE
PHJBUD
PHJSUE
PHJAUE
PHJSUF
PHJBUD
PHJSUE
PHJAUE
PHJSUF
LX
类型
内外装型/带安装板斜拉型
CZ1
拉手材质
SUM22L
CZ2
安装板材质
SUS304
BMCL1
拉手表面处理
镀铬黑
BMCL2
安装板表面处理
-
L
100
100
mm
B
10
mm
B1
52
L1
124
124
mm
L2
138
138
mm
XB
13
XB1
5
mm
D
5.4
D1
10.5
S
16
mm
K
43
mm
M
5
mm
FZ
负载
2000
N
CKZL
参考重量
0.12
0.12
kg/pcs
PDF
phjbud.pdf