HWSTLC-D80-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsald.prj},{NB=HWSTLC-D80-d10},{CODE=HWSTLC},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ2=SS400},{BMCL2=镀铬},{D=80.000},{D1=10.000},{D2=24.000},{L3=49.000},{H=28.000},{H1=8.500},{H2=4.500},{L=36.000},{L1=14.000},{L2=24.000},{F=15.000},{F1=6.000},{F2=12.000},{M=5.000},{M2=8.000},{M1=4.000},{S=9.000},{W=8.000},{CKZL=0.38},{CKZL1=0.16},{PDF=hwsald.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSALD - 五幅条圆轮缘手轮 转动手柄型*开口型
Bill of material
HWSTLC-D80-d10
CNSORDERNO
Bestellnummer
HWSTLC-D80-d10
HWSTLC-D80-d10
CODE
代号
HWSTLC
HWSTLC
LX
类型
转动手柄型
AZFS
安装方式
螺钉锁紧型
CZ
材质
FCD500
FCD500
手轮主体
BMCL
表面处理
镀铬
镀铬
手轮主体
CZ1
材质
SS400
SS400
握柄
BMCL1
表面处理
镀铬
镀铬
握柄
CZ2
材质
SS400
握柄螺纹部
BMCL2
表面处理
镀铬
握柄螺纹部
D
80.000
80.000
mm
D1
d
10.000
10.000
mm
D2
24.000
24.000
mm
L3
49.000
49.000
mm
H
28.000
28.000
mm
H1
h
8.500
8.500
mm
H2
h1
4.500
4.500
mm
L
36.000
36.000
mm
L1
14.000
14.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
F
15.000
15.000
mm
F1
6.000
6.000
mm
F2
12.000
12.000
mm
M
铸铁
5.000
5.000
M2
铝合金
8.000
8.000
M1
4.000
4.000
mm
S
9.000
9.000
mm
W
8.000
8.000
mm
CKZL
HWSALD(kg/pcs)
0.38
0.38
CKZL1
HWSTLC(kg/pcs)
0.16
0.16
PDF
hwsald.pdf