HWSNWA-D240
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsnwa.prj},{NB=HWSNWA-D240},{CODE=HWSNWA},{LX=无手柄型},{AZFS=无孔型},{CZ=HT200},{BMCL=发黑},{CZ1=PA6},{CZ2=SUM21},{BMCL2=镀锌},{D=240.000},{D1=44.000},{H=102.000},{L=66.000},{L1=26.000},{L2=42.000},{M=10.000},{CKZL=0.98},{PDF=hwsnwa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSNWA - 五幅圆轮缘手轮 无手柄型*尼龙型
Bill of material
HWSNWA-D240
CNSORDERNO
Bestellnummer
HWSNWA-D240
CODE
代号
HWSNWA
LX
类型
无手柄型
AZFS
安装方式
无孔型
CZ
材质
HT200
连轴部分
BMCL
表面处理
发黑
连轴部分
CZ1
材质
PA6
手轮主体
CZ2
材质
SUM21
握柄螺纹部
BMCL2
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
D
240.000
mm
D1
44.000
mm
H
102.000
mm
L
66.000
mm
L1
26.000
mm
L2
42.000
mm
M
10.000
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.98
PDF
hwsnwa.pdf