??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSNWA - 五幅圆轮缘手轮 无手柄型*尼龙型
Bill of material
HWSNWA-D240
CNSORDERNO
Bestellnummer
HWSNWA-D240
CODE
代号
HWSNWA
LX
类型
无手柄型
AZFS
安装方式
无孔型
CZ
材质
HT200 连轴部分
BMCL
表面处理
发黑 连轴部分
CZ1
材质
PA6 手轮主体
CZ2
材质
SUM21 握柄螺纹部
BMCL2
表面处理
镀锌 握柄螺纹部
D
240.000 mm
D1
44.000 mm
H
102.000 mm
L
66.000 mm
L1
26.000 mm
L2
42.000 mm
M
10.000 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.98
PDF
hwsnwa.pdf