GKBTC-0.8-34-5
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
mczcl
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/mczcl/gkbtc.prj},{NB=GKBTC-0.8-34-5},{CODE=GKBTC},{CZ=45#},{RCL=-},{CMYD=200~270HB},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{MS=0.8},{CS=34},{XDR=5},{G=27.2},{D=28.8},{XD=25.2},{H=22},{B=8},{L=16},{L1=8},{L2=4},{WQ1=7.90},{CM1=1.71},{WQ2=0.81},{CM2=0.170},{CX=0~0.08},{ZL=0.056},{PDF=gkbtc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GKBTC - 模数0.8/凸缘型
Bill of material
GKBTC-0.8-34-5
CNSORDERNO
bestellnummer
GKBTC-0.8-34-5
GKBTC-0.8-34-5
CODE
GKBTC
CZ
材质
45#
RCL
热处理
-
CMYD
齿面硬度
200~270HB
BMCL
表面处理
齿面以及外表面氧化
MS
模数
0.8
CS
齿数
34
34
XDR
轴孔直径
5
6
8
5
6
8
G
分度圆直径
27.2
27.2
mm
D
齿顶圆直径
28.8
28.8
mm
XD
齿根圆直径
25.2
25.2
mm
H
22
22
mm
B
8
mm
L
16
mm
L1
8
mm
L2
4
mm
WQ1
许用扭矩弯曲强度
7.90
7.90
N·m
CM1
许用扭矩齿面强度
1.71
1.71
N·m
WQ2
许用扭矩弯曲强度
0.81
0.81
Kgf·m
CM2
许用扭矩齿面强度
0.170
0.170
Kgf·m
CX
侧隙
0~0.08
mm
ZL
质量
0.056
0.056
kg
PDF
pdf
gkbtc.pdf