RXZYC-1-30
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
rouxingchitiao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/rouxingchitiao/rxzyc.prj},{NB=RXZYC-1-30},{CODE=RXZYC},{CZ=S45C},{RCL=-},{CMYD=(194HB以下)},{MS=1.0},{CS=30},{DR=6},{D1=20},{D2=30},{D3=32.0},{A=4},{B=8},{H=12},{M=M4},{C=4.0},{WQQD1=4.46},{WQQD2=0.45},{ZL=38.6},{YLJ=20°},{CX=全齿高齿},{JD=JIS N8级},{PDF=rxzyc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RXZYC - 柔性齿条专用齿轮
Bill of material
RXZYC-1-30
CNSORDERNO
bestellnummer
RXZYC-1-30
RXZYC-1-30
CODE
RXZYC
CZ
材质
S45C
RCL
热处理
-
CMYD
齿面硬度
(194HB以下)
MS
模数
1.0
1.0
CS
齿数
30
30
DR
孔径
6
6
mm
D1
轮毂径
20
20
mm
D2
分度圆直径
30
30
mm
D3
齿顶圆直径
32.0
32.0
mm
A
齿宽
4
4
mm
B
轮毂长
8
8
mm
H
全长
12
12
mm
M
螺孔尺寸
M4
M4
C
4.0
4.0
mm
WQQD1
容许传动力弯曲强度
4.46
4.46
N·m
WQQD2
容许传动力弯曲强度
0.45
0.45
kgf·m
ZL
质量
38.6
38.6
g
YLJ
压力角
20°
CX
齿形
全齿高齿
JD
精度等级
JIS N8级
PDF
rxzyc.pdf