GBSNNC-3-26-30-A-d8-SH3-20-K3
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
zhichilun
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc3.prj},{NB=GBSNNC-3-26-30-A-d8-SH3-20-K3},{CODE=GBSNNC},{MS=3},{CS=26},{B=30},{CLXZ=A},{DR=8},{G=78},{D=84},{DF=70.5},{H=65},{L=48},{L1=18},{L2=9},{M=M6},{MM=6},{WQ1=219.36},{WQ2=125.18},{PDF=gbsnnc3.pdf},{ZJG=-SH3-20-K3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GBSNNC3 - 标准直齿轮 模数3 压力角20°
Bill of material
GBSNNC-3-26-30-A-d8-SH3-20-K3
CNSORDERNO
bestellnummer
GBSNNC-3-26-30-A-d8-SH3-20-K3
GBSNNC-3-26-30-A-d8-SH3-20-K3
CODE
GBSNNC
GBSNBC
GBSHBC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBSHBT
GBSST
GBSNNK
GBSHBK
GBSHBK
GBSSK
GBSNNC
GBSNBC
GBSHBC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBSHBT
GBSST
GBSNNK
GBSHBK
GBSHBK
GBSSK
XZ
形状
圆孔
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度
8级
MS
模数
3
CS
齿数
26
26
B
厚度
30
mm
CLXZ
齿轮形状
A
B
A
B
DR
mm
값 입력 DR
mm
cm
inch
ft
확인
G
分度圆直径
78
78
mm
D
齿顶圆直径
84
84
mm
DF
齿根圆直径
70.5
70.5
mm
H
65
65
L
48
L1
18
L2
9
M
粗牙螺纹
M6
M6
MM
6
6
mm
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
219.36
219.36
N·m
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
125.18
125.18
N·m
PDF
gbsnnc3.pdf