SSSB-D13-H15
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sssb.prj},{NB=SSSB-D13-H15},{CODE=SSSB},{D=13},{GCH7=+0.018/0},{H=15},{H12=15,20,25,30},{L=42},{H11=18},{B=10},{XH=6},{L2=18},{L1=30},{XD=4.5},{H2=13},{JGLS=M4},{M=4},{S=8.0},{D2=4.5},{D1=8.0},{F1=4.5},{F=2.0},{PDF=sssb.pdf},{C=12},{W=2.0},{SS=3.0},{PPATH=sssb/sssb4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSSB - T式导向轴支座-开口型
Bill of material
SSSB-D13-H15
CNSORDERNO
订单编号
SSSB-D13-H15
SSSB-D13-H15
CODE
代号
SSSB
SSSE
SSSN
SSSC
SSSBF
SSSEF
SSSNF
SSSCF
SSSB
SSSE
SSSN
SSSC
SSSBF
SSSEF
SSSNF
SSSCF
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
1个内六角螺栓(发黑)
D
13
13
mm
GCH7
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
15
20
25
30
15
20
25
30
mm
L
42
42
mm
H1
33
33
mm
B
10
10
mm
XH
h
6
6
L2
18
18
mm
L1
30
30
mm
XD
d
4.5
4.5
H2
13
13
mm
JGLS
紧固螺栓 M
M4
M4
D2
d2
4.5
4.5
D1
d1
8.0
8.0
F1
4.5
4.5
mm
F
2.0
2.0
mm
PDF
sssb.pdf