SSWB-D12-H20
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sswb.prj},{NB=SSWB-D12-H20},{CODE=SSWB},{D=12},{DR=+0.1/0},{H=20},{H11=20,25,30},{L=38},{H12=10},{B=10},{XH=6},{B1=20},{B2=15},{L1=26},{D1=4.5},{E=26},{M=M4深度8},{M1=4},{D2=4.5},{D3=8.0},{K=4.5},{F=2.0},{PDF=sswb.pdf},{PPATH=sswb/sswb3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSWB - L型导向轴支座 分离型
Bill of material
SSWB-D12-H20
CNSORDERNO
订单编号
SSWB-D12-H20
SSWB-D12-H20
CODE
代号
SSWB
SSWE
SSWN
SSWC
SSWBF
SSWEF
SSWNF
SSWCF
SSWB
SSWE
SSWN
SSWC
SSWBF
SSWEF
SSWNF
SSWCF
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
2个内六角螺栓(发黑)
D
12
12
mm
DR
公差
+0.1/0
H
20
25
30
20
25
30
mm
L
38
38
mm
H1
30
30
mm
B
10
10
mm
XH
6
6
mm
B1
20
20
mm
B2
15
15
mm
L1
26
26
mm
D1
d
4.5
4.5
mm
E
26
26
mm
M
紧固螺栓
M4深度8
M4深度8
D2
d2
4.5
4.5
mm
D3
d1
8.0
8.0
mm
K
4.5
4.5
mm
F
2.0
2.0
mm
PDF
sswb.pdf