SSYB-D16-H25
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssyb.prj},{NB=SSYB-D16-H25},{CODE=SSYB},{CODEF='SSYB','SSYE'},{CZ=一般结构用钢/铝合金},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/本色阳极氧化},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{H=25},{HH=25,30,40},{L=25},{H11=20},{B1=12},{B2=0},{L1=16},{XH=6},{H2=15},{JGLS=M4深度8},{M=4},{S=8},{M11=M4},{M1=4},{D2=4.5},{D1=8},{F1=4.5},{F=2},{PDF=ssyb.pdf},{PPATH=zhuangpei/ssyb4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSYB - 底座安装型导向轴支座-开口型
Bill of material
SSYB-D16-H25
CNSORDERNO
订单编号
SSYB-D16-H25
SSYB-D16-H25
CODE
代号
SSYB
SSYE
SSYB
SSYE
CZ
材质
一般结构用钢/铝合金
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/本色阳极氧化
FJ
附件
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
D
16
16
mm
GCH7
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
25
30
40
25
30
40
mm
L
25
25
mm
H11
20
20
mm
B1
12
12
mm
B2
0
0
mm
L1
16
16
mm
XH
h
6
6
H2
15
15
mm
JGLS
紧固螺栓 M
M4深度8
M4深度8
M11
M1
M4
M4
D2
4.5
4.5
mm
D1
8
8
mm
F1
4.5
4.5
mm
F
2
2
mm
PDF
ssyb.pdf