피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LACHR-D12-P13-L12-H3 YXLF 12 12
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
datouqiumian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouqiumian/lachr.prj},{NB=LACHR-D12-P13-L12-H3 YXLF 12 12},{YX=LACHR},{DLX=LACJR},{CODEF=YX},{DF=12},{D=12},{PF=[13.00:16.00/0.01]},{P=13.00},{LF=YXLF},{YXL=[12:24/1]},{YXLF=12},{DLXL=[12:24/1]},{DLXLF=12},{L=12},{HF=[3.0:20.0/0.1]},{H=3.0},{MF=M5},{M=5},{L1=8},{W=5.0},{ZJGF=NONE},{ZJGF1=NONE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LACHR - 大头球面型定位销内螺纹/尺寸指定型
Bill of material
LACHR-D12-P13-L12-H3 YXLF 12 12
YX
LACHR
LCCHR
LECHR
LFCHR
LACHR
LCCHR
LECHR
LFCHR
DLX
LACJR
LCCJR
LECJR
LFCJR
LACJR
LCCJR
LECJR
LFCJR
CODEF
YX
DLX
YX
DLX
DF
12
12
D
12
12
PF
[13.00:16.00/0.01]
[13.00:16.00/0.01]
P
LF
YXLF
DLXLF
YXLF
DLXLF
YXL
[12:24/1]
[12:24/1]
YXLF
DLXL
[12:24/1]
[12:24/1]
DLXLF
L
12
12
HF
[3.0:20.0/0.1]
[3.0:20.0/0.1]
H
MF
M5
M5
M
5
5
L1
8
8
W
5.0
5.0
ZJGF
NONE
-RP
NONE
-RP
ZJGF1
NONE
-WP
NONE
-WP