피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LYCHPM-D8-P8.5-L4-H0.5 5 0.5
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
datouqiumian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouqiumian/lychpm.prj},{NB=LYCHPM-D8-P8.5-L4-H0.5 5 0.5},{CODEF='LYCHPM','LYCHPP','LYCJPM','LYCJPP'},{CODE=LYCHPM},{D=8},{PF=[8.5:10/0.01]},{P=8.50},{L=4},{LDF=[5:16/1]},{LD=5},{H=0.5},{C=1.0},{L1=1},{W=3.5},{M=0},{L2=0},{HDF=[0.5:10/0.1]},{HD=0.5},{ML=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LYCHPM - 定位销高硬度不锈钢大头球面型嵌入内螺纹外螺纹型
Bill of material
LYCHPM-D8-P8.5-L4-H0.5 5 0.5
CODEF
'LYCHPM','LYCHPP','LYCJPM','LYCJPP'
'LYCHPM','LYCHPP','LYCJPM','LYCJPP'
CODE
LYCHPM
LYCHPP
LYCJPM
LYCJPP
LYCHPM
LYCHPP
LYCJPM
LYCJPP
D
8
8
PF
[8.5:10/0.01]
[8.5:10/0.01]
P
L
LDF
[5:16/1]
[5:16/1]
LD
H
C
1.0
1.0
L1
1
1
W
3.5
3.5
M
0
0
L2
0
0
HDF
[0.5:10/0.1]
[0.5:10/0.1]
HD
ML
0.0
0.0