피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LACFPA-D6-P6-L5-H3-B2.5-R10
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
datouyuanzhui
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouyuanzhui/lacfpa.prj},{NB=LACFPA-D6-P6-L5-H3-B2.5-R10},{CODEF=LACFP},{GC=A},{D=6},{PF=[6.00:10.00/0.01]},{P=6.00},{LF=[5:12/1]},{L=5},{HF=[3.0:12.0/0.5]},{H=3.0},{B=2.5},{R=10},{C=1.0},{ZJGF=None},{ZJG2F=None},{ZJG3F=None}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LACFP - 大头圆锥型定位销嵌入公差选择型
Bill of material
LACFPA-D6-P6-L5-H3-B2.5-R10
CODEF
LACFP
LCCFP
LECFP
LFCFP
LACFP
LCCFP
LECFP
LFCFP
GC
公差代号
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D
6
6
PF
[6.00:10.00/0.01]
[6.00:10.00/0.01]
P
LF
[5:12/1]
[5:12/1]
L
HF
[3.0:12.0/0.5]
[3.0:12.0/0.5]
H
B
R
10
15
10
15
C
1.0
1.0
ZJGF
None
GP
None
GP
ZJG2F
None
RP
None
RP
ZJG3F
None
YP
None
YP