피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LEAAVG-D6-L15
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
zhigan
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/zhigan/leaavg.prj},{NB=LEAAVG-D6-L15},{CODE=LEAAVG},{D=6},{L=15},{L1=15},{L2=10},{XD=4},{B=1.0},{R=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LEAAUG - 直杆锥角型定位销外螺纹-带排气槽
Bill of material
LEAAVG-D6-L15
CODE
LEAAVG
LUAAVG
LEAAVG
LUAAVG
D
6
6
L
15
20
25
30
15
20
25
30
L1
15
15
L2
10
10
XD
4
4
B
1.0
1.0
R
1.0
1.0