CBAGDG-P20-D12-L10
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具衬套
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbagdg.prj},{NB=CBAGDG-P20-D12-L10},{CODE=CBAGDG},{P=20},{D=12.00},{DF=[12.00:13.50/0.01]},{L=10.0},{LF=[10.0:35.0/0.1]},{R=2},{D1=40},{W=25},{H=6},{F=30},{D11=4.5},{D2=8.0},{H1=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CBAGDG - 定位销用衬套-对边切割型-尺寸指定型
Bill of material
CBAGDG-P20-D12-L10
CODE
CBAGDG
CBEGDG
CBCGDG
CBFGDG
CBGGDG
CBAGDG
CBEGDG
CBCGDG
CBFGDG
CBGGDG
P
20
20
D
DF
[12.00:13.50/0.01]
[12.00:13.50/0.01]
L
LF
[10.0:35.0/0.1]
[10.0:35.0/0.1]
R
2
2
D1
40
40
W
25
25
H
6
6
F
30
30
D11
4.5
4.5
D2
8.0
8.0
H1
4.5
4.5