CBAGLG2-M4*0.7
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具衬套
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbaglg2.prj},{NB=CBAGLG2-M4*0.7},{CODE=CBAGLG2},{CZ=SKS3相当},{BMCL=-},{YD=56~60HRC},{FJ=特殊内六角螺栓1根},{MXP=M4*0.7},{D2=10},{D3=6},{L1=3},{L2=8},{L3=1.2},{E=4.0},{E1=3.0},{B=3},{C=0.5},{M=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CBAGLG2 - 附属螺栓
Bill of material
CBAGLG2-M4*0.7
CNSORDERNO
Bestellnummer
CBAGLG2-M4*0.7
CBAGLG2-M4*0.7
CODE
CBAGLG2
CZ
材质
SKS3相当
BMCL
表面处理
-
YD
硬度
56~60HRC
FJ
附件
特殊内六角螺栓1根
MXP
M(粗牙)*P
M4*0.7
M4*0.7
D2
10
10
mm
D3
6
6
mm
L1
3
3
mm
L2
8
8
mm
L3
L
1.2
1.2
mm
E
4.0
4.0
mm
E1
3.0
3.0
mm
B
b
3
3
mm
C
c
0.5
mm
M
4.0
4.0
mm