PAABFA-M6-H15
A&T-3D Gallery
zonghe
dingweidaoxiang
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/paabfa.prj},{NB=PAABFA-M6-H15},{CODE=PAABFA},{M=6},{H=15},{HF=15,20},{H1=6},{E=12},{MF1=M6*1.0},{MF2=M6*0.75},{N=8},{L=32},{S=8},{P=10},{F=15},{D1=8.0},{D2=4.5},{K=4.5},{PDF=paabfa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PAABFA - 定位调整螺丝块/挡块-L型
Bill of material
PAABFA-M6-H15
CNSORDERNO
Bestwllnummer
PAABFA-M6-H15
PAABFA-M6-H15
CODE
PAABFA
PAAEFA
PAANFA
PAABFU
PAAEFU
PAANFU
PAABFA
PAAEFA
PAANFA
PAABFU
PAAEFU
PAANFU
M
6
6
mm
H
15
20
15
20
mm
H1
6
6
mm
E
12
12
mm
MF1
粗牙螺纹
M6*1.0
M6*1.0
mm
MF2
细牙螺纹
M6*0.75
M6*0.75
mm
N
8
8
mm
L
32
32
mm
S
8
8
mm
P
10
10
mm
F
15
15
mm
D1
8.0
8.0
mm
D2
4.5
4.5
mm
K
4.5
4.5
mm
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
PDF
paabfa.pdf